Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-20FF-B-45
CPI-20FF-B-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
1.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
14.0
Saugergröße
2.00 in
Durchmesser (in)
2.0
Saugergröße
51 mm
Durchmesser (mm)
50.8
Gewicht (g)
40.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
0.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
0.0
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup
End Effectors
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Ausführung
Rund
Produkt Typen
Flachsauger
Material
Nitrile
PublishedDate
1718740692000
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
9.1
Befestigung
3/8 NPT
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
20.0
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Back to Top