Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-20FF-B-45

Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 1.4
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 14.0
Taille chapeau 2.00 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 6.0
Diametre (in) 2.0
Diametre (mm) 50.8
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 0.0
Taille chapeau 51 mm
Poids (g) 40.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 0.0
Type de produit Plat
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 9.1
Durometre 45 (rouge)
Fonction de produit Outillage Robotique
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Montage 3/8" NPT
Forme Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 20.0
Matériel Nitrile
PublishedDate 1718740692000
Back to Top