Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-240-25-TSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140.0
Maximale lineare Einstellung (in) 2.0
Länge (in) 9.66
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Rohrdurchmesser (mm) 25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190.0
max_static_clamp_load_metric 190.0
Länge (mm) 245.3
Apple Core (mm) 19.0
Maximale lineare Einstellung (mm) 50.8
Gewicht (kg) 0.44
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1704225600000
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwenkarme
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 25 mm
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Oberflächenbehandlung blau
Apple Core Size 19
Back to Top