Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-240-25-TSA

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Reglage linéaire Maxi (in) 2.0
Poids (lb) 0.98
Diametre tube (in) 0.98
Longueur (in) 9.66
Embout (in) 0.75
Charge statique max (ft lb) 140.0
Embout (mm) 19.0
max_static_clamp_load_metric 190.0
Charge statique max (Nm) 190.0
Longueur (mm) 245.3
Poids (kg) 0.44
Reglage linéaire Maxi (mm) 50.8
Diametre tube (mm) 25
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison Bleu
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Taille tube 25 mm
PublishedDate 1704225600000
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Embout 19
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top