Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-240-40-TSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 9.94
Rohrdurchmesser (in) 1.65
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 1.13
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190.0
Apple Core (mm) 19.0
Länge (mm) 252.5
max_static_clamp_load_metric 190.0
Rohrdurchmesser (mm) 42
Gewicht (kg) 0.51
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Produktreihe Schwenkarme
Apple Core Size 19
PublishedDate 1704224040000
Rohr Durchmesser 42 mm
Oberflächenbehandlung blau
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Back to Top