Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-240-40-TSA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 1.13
Diametre tube (in) 1.65
Longueur (in) 9.94
Charge statique max (ft lb) 140.0
max_static_clamp_load_metric 190.0
Poids (kg) 0.51
Charge statique max (Nm) 190.0
Embout (mm) 19.0
Longueur (mm) 252.5
Diametre tube (mm) 42
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
PublishedDate 1704224040000
Embout 19
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Taille tube 42 mm
terminaison Bleu
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top