Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-24FF-B-30
CPI-24FF-B-30
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
4.2
Saugergröße
2.00 x 4.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6.0
Länge (in)
4.0
Weite (in)
2.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
18.0
Gewicht (g)
119.0
Saugergröße
50.8 x 101.6 mm
Länge (mm)
101.6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
8.2
Weite (mm)
50.8
Produkt Typen
Flachsauger
Ausführung
Oval
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
42.0
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
19.1
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
Nitrile
PublishedDate
1718819552000
Befestigung
3/8 NPT
Distributor Group - DE
Endeffektoren
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Back to Top