CPI-24FF-B-30
CPI-24FF-B-30
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Taille chapeau
2.00 x 4.00 in
Longueur (in)
4.0
Poids (oz)
4.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
18.0
Largeur (in)
2.0
Largeur (mm)
50.8
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Longueur (mm)
101.6
Taille chapeau
50.8 x 101.6 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
8.2
Poids (g)
119.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
42.0
Type de produit
Plat
Matériel
Nitrile
Forme
Oval
Montage
3/8" NPT
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1718819552000
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
19.1
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Durometre
30 (bleu)
Back to Top