Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-24FF-C-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 6.0
Gewicht (oz) (oz) 4.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 18.0
Weite (in) 2.0
Saugergröße 2.00 x 4.00 in
Länge (in) 4.0
Saugergröße 50.8 x 101.6 mm
Weite (mm) 50.8
Gewicht (g) 119.0
Länge (mm) 101.6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 8.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.7
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 42.0
PublishedDate 1718820830000
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 19.1
Produkt Typen Flachsauger
Ausführung Oval
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Nitrile
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Back to Top