CPI-24FF-C-45
CPI-24FF-C-45
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
18.0
Poids (oz)
4.2
Longueur (in)
4.0
Taille chapeau
2.00 x 4.00 in
Largeur (in)
2.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6.0
Longueur (mm)
101.6
Taille chapeau
50.8 x 101.6 mm
Poids (g)
119.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
8.2
Largeur (mm)
50.8
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
PublishedDate
1718820830000
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
DistributorGroup
End Effectors
Durometre
45 (rouge)
Forme
Oval
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
19.1
Montage
1.25" carré
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
42.0
Matériel
Nitrile
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top