Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-25-125DM-B-45
CPI-25-125DM-B-45
DD/DM - Vakuum Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
22.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7.0
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Länge (in)
5.06
Saugergröße
0.98 x 4.92 in
Weite (in)
1.06
Weite (mm)
27.0
Länge (mm)
128.7
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Saugergröße
25 x 125 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
10.0
Gewicht (g)
35.0
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
15.9
283-HTS_TARIFF_CODE
39269097
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
35.0
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Material
Nitrile
Ausführung
Oval
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung
3/8 G
PublishedDate
1718821153000
Produkt Typen
Glockensauger
Back to Top