CPI-25-125DM-B-45
CPI-25-125DM-B-45
Les ventouses profondes ovales disposent de parois latérales fines et profondes, très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
22.0
Taille chapeau
0.98 x 4.92 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7.0
Longueur (in)
5.06
Largeur (in)
1.06
Poids (oz)
1.2
Longueur (mm)
128.7
Poids (g)
35.0
Taille chapeau
25 x 125 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Largeur (mm)
27.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
10.0
Matériel
Nitrile
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
35.0
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1718821153000
Type de produit
Profonde
Fonction de produit
Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE
39269097
Forme
Oval
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
15.9
Durometre
45 (rouge)
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
3/8 G
Back to Top