Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-255FF-B-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 2.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 7.0
Länge (in) 5.0
Saugergröße 2.50 x 5.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 45.0
Gewicht (oz) (oz) 5.2
Länge (mm) 127.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 3.2
Saugergröße 63.5 x 127 mm
Weite (mm) 63.5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 20.4
Gewicht (g) 147.0
DistributorGroup End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 55.0
Produkt Typen Flachsauger
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 25.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1718821882000
Ausführung Oval
Material Nitrile
Produktfunktion Robotertooling
Befestigung 3/8 NPT
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Back to Top