Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-255FF-B-45

Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 2.5
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 7.0
Poids (oz) 5.2
Taille chapeau 2.50 x 5.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 45.0
Longueur (in) 5.0
Taille chapeau 63.5 x 127 mm
Poids (g) 147.0
Longueur (mm) 127.0
Largeur (mm) 63.5
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 3.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 20.4
PublishedDate 1718821882000
Durometre 45 (rouge)
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 55.0
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Plat
Forme Oval
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Nitrile
Fonction de produit Outillage Robotique
Montage 3/8" NPT
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 25.0
Back to Top