Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-280-45B-CSA
CPI-280-45B-CSA
CSA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
1.5
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
10.61
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Gewicht (kg)
0.67
Apple Core (mm)
19.1
max_static_clamp_load_metric
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
45
Länge (mm)
269.6
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Apple Core Size
19
Back to Top