Préhenseurs
CSA - Swivel Arm for 19mm (.75-in) Apple Core Accessories (45mm)

CPI-280-45B-CSA

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité. Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.77
Poids (lb) 1.5
Longueur (in) 10.61
Embout (in) 0.75
Charge statique max (ft lb) 200.0
Embout (mm) 19.1
Diametre tube (mm) 45
Charge statique max (Nm) 271.0
Poids (kg) 0.67
Longueur (mm) 269.6
max_static_clamp_load_metric 271.0
Matériel Aluminum
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
Embout 19
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 45B
Type de produit Bras pivotant
DistributorGroup End Effectors
Back to Top