Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-300-30B50-MSA
CPI-300-30B50-MSA
MSA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Apple Core (in)
0.5
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
75.0
Länge (in)
3.25
Gewicht (lb)
0.2
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
102.0
Apple Core (mm)
12.7
Länge (mm)
82.6
max_static_clamp_load_metric
102.0
Gewicht (kg)
0.11
Rohrdurchmesser (mm)
30
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Material
Aluminum
Apple Core Size
12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Back to Top