Préhenseurs
MSA - Swivel Arm for .50-inch Apple Core Accessories (30mm)

CPI-300-30B50-MSA

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité. Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.2
Longueur (in) 3.25
Diametre tube (in) 1.18
Charge statique max (ft lb) 75.0
Embout (in) 0.5
max_static_clamp_load_metric 102.0
Charge statique max (Nm) 102.0
Poids (kg) 0.11
Longueur (mm) 82.6
Diametre tube (mm) 30
Embout (mm) 12.7
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Bras pivotant
Embout 12.7
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 30B
Back to Top