Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-300-7550-MSA
CPI-300-7550-MSA
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
0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
Länge (in)
3
Gewicht (lb)
0.19
Apple Core (in)
0.5
Gewicht (kg)
0.08
Länge (mm)
76.2
Apple Core (mm)
12.7
Rohrdurchmesser (mm)
19
max_static_clamp_load_metric
163
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
0,75 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Apple Core Size
12.7
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top