CPI-300-7550-MSA
CPI-300-7550-MSA
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
Diametre tube (in)
0.75
Longueur (in)
3
Embout (in)
0.5
Poids (lb)
0.19
Charge statique max (ft lb)
120
Charge statique max (Nm)
163
max_static_clamp_load_metric
163
Diametre tube (mm)
19
Embout (mm)
12.7
Poids (kg)
0.08
Longueur (mm)
76.2
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
12.7
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube
0.75 po
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top