Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-30AC-B-45
CPI-30AC-B-45
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
3.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
12.0
Saugergröße
3.00 in
Durchmesser (in)
3.11
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6.0
Gewicht (g)
91.0
Durchmesser (mm)
78.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
5.4
Saugergröße
76 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
25.4
Befestigung
3/8 NPT
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
56.0
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Material
Nitrile
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
PublishedDate
1718888309000
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Ausführung
Rund
Produkt Typen
Balgsauger
Back to Top