Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-30AC-B-45

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 6.0
Diametre (in) 3.11
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 12.0
Poids (oz) 3.2
Taille chapeau 3.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 5.4
Poids (g) 91.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 2.7
Taille chapeau 76 mm
Diametre (mm) 78.9
Fonction de produit Outillage Robotique
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
PublishedDate 1718888309000
Durometre 45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 56.0
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Matériel Nitrile
Forme Round
Montage 3/8" NPT
Type de produit Soufflet
Distributor Group - FR Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 25.4
Back to Top