Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-30AC-C-60

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 3.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 6.0
Durchmesser (in) 3.11
Saugergröße 3.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 12.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 5.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.7
Gewicht (g) 91.0
Durchmesser (mm) 78.9
Saugergröße 76 mm
PublishedDate 1718888685000
Durometer (Härtemessgerat) 60 (schwarz)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 25.4
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung Rund
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Material Nitrile
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Typen Balgsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 56.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Back to Top