Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-30AC-C-60

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 12.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 6.0
Diametre (in) 3.11
Taille chapeau 3.00 in
Poids (oz) 3.2
Taille chapeau 76 mm
Poids (g) 91.0
Diametre (mm) 78.9
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 5.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 2.7
Distributor Group - FR Prehenseurs
Montage 1.25" carré
Type de produit Soufflet
PublishedDate 1718888685000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 25.4
Fonction de produit Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 56.0
Forme Round
Matériel Nitrile
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
DistributorGroup End Effectors
Durometre 60 (noir)
Back to Top