Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-30DD-C-45
CPI-30DD-C-45
DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
3.00 in
Gewicht (oz) (oz)
2.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6.0
Durchmesser (in)
3.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
14.0
Gewicht (g)
57.0
Durchmesser (mm)
76.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
6.4
Saugergröße
76 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.7
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
9.1
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Produkt Typen
Glockensauger
Ausführung
Rund
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Nitrile
PublishedDate
1718889147000
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
20.0
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top