Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-30DD-C-45
CPI-30DD-C-45
Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6.0
Taille chapeau
3.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
14.0
Diametre (in)
3.0
Poids (oz)
2.0
Diametre (mm)
76.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
6.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Taille chapeau
76 mm
Poids (g)
57.0
Durometre
45 (rouge)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
9.1
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
20.0
Forme
Round
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Profonde
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Nitrile
Montage
1.25" carré
PublishedDate
1718889147000
Back to Top