Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-30FF-B-30

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 2.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 13.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 30.0
Saugergröße 3.00 in
Durchmesser (in) 3.0
Durchmesser (mm) 76.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 0.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 0.0
Saugergröße 76 mm
Gewicht (g) 57.0
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
PublishedDate 1718889205000
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup End Effectors
Befestigung 3/8 NPT
Produkt Typen Flachsauger
Distributor Group - DE Endeffektoren
Ausführung Rund
Material Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 27.2
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 60.0
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
Back to Top