CPI-30FF-B-30
CPI-30FF-B-30
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
13.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
30.0
Diametre (in)
3.0
Taille chapeau
3.00 in
Poids (oz)
2.0
Taille chapeau
76 mm
Diametre (mm)
76.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
0.0
Poids (g)
57.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
0.0
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
60.0
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
27.2
Type de produit
Plat
Forme
Round
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Montage
3/8" NPT
Matériel
Nitrile
PublishedDate
1718889205000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Durometre
30 (bleu)
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Back to Top