Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-30FF-C-45
CPI-30FF-C-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
30.0
Saugergröße
3.00 in
Gewicht (oz) (oz)
2.0
Durchmesser (in)
3.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
13.0
Gewicht (g)
57.0
Durchmesser (mm)
76.2
Saugergröße
76 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
0.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
0.0
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
PublishedDate
1718889402000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Flachsauger
DistributorGroup
End Effectors
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Ausführung
Rund
Material
Nitrile
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
27.2
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
60.0
Back to Top