CPI-30FF-C-45
CPI-30FF-C-45
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Poids (oz)
2.0
Taille chapeau
3.00 in
Diametre (in)
3.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
30.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
13.0
Diametre (mm)
76.2
Poids (g)
57.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
0.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
0.0
Taille chapeau
76 mm
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
60.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Montage
1.25" carré
Durometre
45 (rouge)
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1718889402000
Type de produit
Plat
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Forme
Round
Matériel
Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
27.2
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top