Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-36FF-B-30
CPI-36FF-B-30
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
55.0
Gewicht (oz) (oz)
7.1
Länge (in)
6.0
Weite (in)
3.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
9.0
Saugergröße
3.00 x 6.00 in
Länge (mm)
152.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
4.1
Weite (mm)
76.2
Saugergröße
76.2 x 152.4 mm
Gewicht (g)
201.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
24.9
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
3/8 NPT
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1718904427000
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
72.0
Produkt Typen
Flachsauger
Material
Nitrile
Produktfunktion
Robotertooling
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung
Oval
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
32.7
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Back to Top