Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-36FF-B-30

Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 3.0
Longueur (in) 6.0
Poids (oz) 7.1
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 9.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 55.0
Taille chapeau 3.00 x 6.00 in
Taille chapeau 76.2 x 152.4 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 24.9
Largeur (mm) 76.2
Poids (g) 201.0
Longueur (mm) 152.9
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 4.1
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Montage 3/8" NPT
Type de produit Plat
Fonction de produit Outillage Robotique
Forme Oval
PublishedDate 1718904427000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 72.0
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 32.7
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Durometre 30 (bleu)
DistributorGroup End Effectors
Back to Top