Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-40-75PF-B-30
CPI-40-75PF-B-30
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
15
Saugergröße
1.56 x 2.95 in
Länge (in)
3
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Weite (in)
1.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.3
Saugergröße
40 x 75 mm
Gewicht (g)
35
Weite (mm)
38.1
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
6.8
Länge (mm)
76.2
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Nitrile
Befestigung
3/8 G
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung
Oval
PublishedDate
1718904648000
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Flachsauger
DistributorGroup
End Effectors
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
8.2
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
18
Back to Top