CPI-40-75PF-B-30
CPI-40-75PF-B-30
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Taille chapeau
1.56 x 2.95 in
Poids (oz)
1.2
Longueur (in)
3
Largeur (in)
1.5
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
5
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
15
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
6.8
Taille chapeau
40 x 75 mm
Largeur (mm)
38.1
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.3
Longueur (mm)
76.2
Poids (g)
35
Durometre
30 (bleu)
Matériel
Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
18
Montage
3/8 G
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Oval
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
8.2
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit
Plat
PublishedDate
1718904648000
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Back to Top