Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-40-75PF-C-30

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 1.56 x 2.95 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 15
Weite (in) 1.5
Länge (in) 3
Gewicht (oz) (oz) 1.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 6.8
Saugergröße 40 x 75 mm
Weite (mm) 38.1
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.3
Länge (mm) 76.2
Gewicht (g) 35
Material Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 8.2
Produkt Typen Flachsauger
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
DistributorGroup End Effectors
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
Ausführung Oval
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1718904810000
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 18
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Back to Top