CPI-40-75PF-C-30
CPI-40-75PF-C-30
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
15
Longueur (in)
3
Largeur (in)
1.5
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
5
Poids (oz)
1.2
Taille chapeau
1.56 x 2.95 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.3
Longueur (mm)
76.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
6.8
Poids (g)
35
Taille chapeau
40 x 75 mm
Largeur (mm)
38.1
PublishedDate
1718904810000
Type de produit
Plat
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Forme
Oval
Montage
1.25" carré
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
30 (bleu)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
18
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
8.2
Matériel
Nitrile
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top