Endeffektoren
SA-B112 - Swivel Arm for Swivel Ball Mount Accessories (30mm)

CPI-400-30-SA-B112

SA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Länge (in) 4.2
Gewicht (lb) 0.9
Rohrdurchmesser (mm) 30
Länge (mm) 106.7
Gewicht (kg) 0.4
Produkt Typen Schwenkarm
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produktreihe BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-30 Profil
Back to Top