CPI-400-30-SA-B112
CPI-400-30-SA-B112
Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.18
Longueur (in)
4.2
Poids (lb)
0.9
Diametre tube (mm)
30
Longueur (mm)
106.7
Poids (kg)
0.4
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
30B
Gammes de produits
Bras Rotatif BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
Back to Top