Endeffektoren
MSA - Swivel Arm for .50-inch Apple Core Accessories (30mm)

CPI-400-30B50-MSA

MSA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 4.18
Apple Core (in) 0.5
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Gewicht (lb) 0.3
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 75.0
Apple Core (mm) 12.7
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 102.0
Länge (mm) 106.2
Rohrdurchmesser (mm) 30
max_static_clamp_load_metric 102.0
Gewicht (kg) 0.12
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 12.7
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-30 Profil
Produkt Typen Schwenkarm
Back to Top