Préhenseurs
MSA - Swivel Arm for .50-inch Apple Core Accessories (30mm)

CPI-400-30B50-MSA

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité. Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.3
Diametre tube (in) 1.18
Embout (in) 0.5
Longueur (in) 4.18
Charge statique max (ft lb) 75.0
Poids (kg) 0.12
Charge statique max (Nm) 102.0
max_static_clamp_load_metric 102.0
Diametre tube (mm) 30
Longueur (mm) 106.2
Embout (mm) 12.7
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 30B
Matériel Aluminum
Embout 12.7
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
Type de produit Bras pivotant
Back to Top