Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-40AC-C-45

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 4.00 in
Durchmesser (in) 4.03
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 8.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 33.0
Gewicht (oz) (oz) 3.2
Gewicht (g) 91.0
Saugergröße 102 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 3.6
Durchmesser (mm) 102.4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 15.0
PublishedDate 1718904994000
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 89.0
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Material Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Ausführung Rund
Produkt Typen Balgsauger
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 40.4
Back to Top