Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-40AC-C-45

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Taille chapeau 4.00 in
Poids (oz) 3.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 33.0
Diametre (in) 4.03
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 8.0
Taille chapeau 102 mm
Diametre (mm) 102.4
Poids (g) 91.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 3.6
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 15.0
Type de produit Soufflet
Distributor Group - FR Prehenseurs
Montage 1.25" carré
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 89.0
Durometre 45 (rouge)
DistributorGroup End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 40.4
Forme Round
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Matériel Nitrile
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1718904994000
Back to Top