Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-40BT-B-45

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 1.62
Gewicht (oz) (oz) 1.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 3
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 6
Saugergröße 1.57 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 2.7
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 1.4
Gewicht (g) 35
Saugergröße 40 mm
Durchmesser (mm) 41.1
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 3.6
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 8
Ausführung Rund
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung 3/8 G
Produkt Typen Balgsauger
Produktfunktion Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
PublishedDate 1718905227000
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Material Nitrile
Back to Top