Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-40BT-B-45

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 6
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 3
Diametre (in) 1.62
Poids (oz) 1.2
Taille chapeau 1.57 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 2.7
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 1.4
Diametre (mm) 41.1
Taille chapeau 40 mm
Poids (g) 35
Matériel Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit Soufflet
PublishedDate 1718905227000
Fonction de produit Outillage Robotique
Forme Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 3.6
Distributor Group - FR Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 8
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Montage 3/8 G
Durometre 45 (rouge)
Back to Top