Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-40DD-B-45
CPI-40DD-B-45
DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7.0
Gewicht (oz) (oz)
3.4
Durchmesser (in)
4.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
25.0
Saugergröße
4.00 in
Saugergröße
102 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
11.3
Durchmesser (mm)
101.6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Gewicht (g)
96.0
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen
Glockensauger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Ausführung
Rund
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1718905638000
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
35.0
Befestigung
3/8 NPT
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
15.8
Back to Top