Préhenseurs
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-40DD-B-45

Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Taille chapeau 4.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 25.0
Poids (oz) 3.4
Diametre (in) 4.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 7.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 11.3
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 3.2
Taille chapeau 102 mm
Poids (g) 96.0
Diametre (mm) 101.6
Type de produit Profonde
Matériel Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Durometre 45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 35.0
PublishedDate 1718905638000
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 15.8
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Montage 3/8" NPT
Forme Round
Back to Top