Endeffektoren
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-40DD-C-45

DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 3.4
Durchmesser (in) 4.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 7.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 25.0
Saugergröße 4.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 11.3
Durchmesser (mm) 101.6
Saugergröße 102 mm
Gewicht (g) 96.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 3.2
Produkt Typen Glockensauger
Material Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 35.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Ausführung Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 15.8
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Produktfunktion Robotertooling
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
PublishedDate 1718905828000
Back to Top