CPI-40DD-C-45
CPI-40DD-C-45
Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Taille chapeau
4.00 in
Diametre (in)
4.0
Poids (oz)
3.4
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
25.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
11.3
Diametre (mm)
101.6
Poids (g)
96.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Taille chapeau
102 mm
PublishedDate
1718905828000
Montage
1.25" carré
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
35.0
DistributorGroup
End Effectors
Durometre
45 (rouge)
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
15.8
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Nitrile
Type de produit
Profonde
Back to Top