Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-40FF-C-30
CPI-40FF-C-30
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
4.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
20
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
35
Durchmesser (in)
4
Gewicht (oz) (oz)
3.4
Durchmesser (mm)
101.6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
0
Saugergröße
102 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
0
Gewicht (g)
96
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
102
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Flachsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
46.3
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
DistributorGroup
End Effectors
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Nitrile
Ausführung
Rund
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
PublishedDate
1718906127000
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top