Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-40FF-C-30

Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 20
Poids (oz) 3.4
Taille chapeau 4.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 35
Diametre (in) 4
Poids (g) 96
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 0
Diametre (mm) 101.6
Taille chapeau 102 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 0
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Fonction de produit Outillage Robotique
Montage 1.25" carré
Matériel Nitrile
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1718906127000
Durometre 30 (bleu)
Forme Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 46.3
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 102
Back to Top